67:表面に露出しない引手

表面に露出しないサウスコ67コンシールタイププルハンドルシリーズの特徴は物にひっかからないフラッシュ(薄型)取付けで、スタイルや美しさが求められる用途にあったデザインとなっています。使用していない時には、ハンドルはハウジングの中に収納され、ボタン操作で外側に回転させると,使い易いグリップとしてドアやパネルを開閉できます。

67:表面に露出しない引手

取付けスペースや使用荷重の条件に合わせた様々なサイズを揃えており、67コンシールタイププルハンドルシリーズは突出部分を最小に押さえ使い易いグリップとなっています。

  • 使用していない時、プルハンドルはハウジングの窪みにぴったりと収納
  • ドアやパネル開閉に使い易いグリップを提供
  • パネルとねじ止めの簡単取り付け
  • 工業デザインを引き立たせるフラッシュ(薄型)取り付け
  • プッシュボタンつき大型統合ハンドルのオプションで操作が簡単
  • バネ式オプションでハンドルへのアクセスが迅速
  • 仕上げは標準カラーとして黒とシルバーの2種類用意
  • もちろん独自のカラーオプションも選択可能
  • 全プラスチック製ハウジングとブッシングはUL94-HB規格に適合
  • 小型プルハンドルはUL94-V2規格に適合

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

67:表面に露出しない引手

表示方法 表 リスト

9 注文

降順
件