67-59

表面に露出しない引手, ラージサイズ, 亜鉛合金, 粉体塗装, シルバー

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
色 シルバー
製品 67 - 内蔵式引手

表面に露出しないサウスコ67コンシールタイププルハンドルシリーズの特徴は物にひっかからないフラッシュ(薄型)取付けで、スタイルや美しさが求められる用途にあったデザインとなっています。使用していない時には、ハンドルはハウジングの中に収納され、ボタン操作で外側に回転させると,使い易いグリップとしてドアやパネルを開閉できます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。