カウンターバランスヒンジ

当社のカウンターバランスヒンジは、蓋、扉、パネル、およびその他のヒンジ付き部品のスムーズで制御された動きと安全な位置決めを提供します。これらの専門的なヒンジには、ヒンジ付き部品の重量を相殺するためにカウンターバランスメカニズム(通常はスプリングまたはガスストラット)が組み込まれており、苦労なく開閉し、しばしばハンズフリーで位置を保持できます。収納ボックスの蓋から重機のアクセスパネルまで、当社のカウンターバランスヒンジは、制御された動きと安全な保持のためのプレミアムソリューションを提供します。

カウンターバランスヒンジ
  • 主要特点:
  • 轻松操作:平衡力机制抵消重量,实现平稳、轻松的开合。
  • 控制移动:防止猛烈撞击和突然移动,确保平稳安全的操作。
  • 安全定位:无需额外支撑即可保持面板或盖子打开,非常适合无需使用双手的情况。

 

  • 主要优势:
  • 增强安全性:通过减少突然移动来降低受伤和损坏的风险。
  • 提高效率:简化访问过程,无需手动支撑或支架。
  • 多功能整合:适用于各种行业和设备类型。
  • 长期可靠性:采用耐用材料制成,保证持久、高性能的使用。
  • 应用:我们的平衡铰链广泛应用于各种场合,包括盖子、面板、家具、工业设备、医疗设备、暖通空调系统以及汽车和交通工具。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

カウンターバランスヒンジ

表示方法 表 リスト

35 注文

降順
件