CB-11-101-00-10

LIFT-A-SYST® カウンターバランスヒンジ, M6 ねじ径, 左, アルミニウム, 黒酸化皮膜 アルミニウム, 黒

重要な安全注意事項:スプリングの張力がかかっている部品があり、重大な怪我を引き起こす可能性があります。ユニットを分解しないでください。ユーザーが修理可能な部品はありません。定期的に取り付け金具を点検してください。
見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミニウム
仕上げ 陽極酸化処理
色 黒
据えつけのスタイル 左
据えつけ穴 M6 ねじ径
Max Lift Assistance 10.20
製品 CB - LIFT-A-SYST® カウンターバランスヒンジ(内部取付)

LIFT-A-SYST® カウンターバランスヒンジ シリーズは、重いパネルや蓋の重量感を軽減することで、さまざまな用途のパネルの位置決めを向上します。CB カウンターバランスヒンジは、重力による下向きの力への反作用効果で重いパネルの重量感を軽減し、位置決めすることでパネルや蓋を軽々と開閉することができます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。