CB:LIFT-A-SYST® カウンターバランスヒンジ(内部取付)

LIFT-A-SYST® カウンターバランスヒンジ シリーズは、重いパネルや蓋の重量感を軽減することで、さまざまな用途のパネルの位置決めを向上します。CB カウンターバランスヒンジは、重力による下向きの力への反作用効果で重いパネルの重量感を軽減し、位置決めすることでパネルや蓋を軽々と開閉することができます。

重要な安全注意事項:スプリングの張力がかかっている部品があり、重大な怪我を引き起こす可能性があります。ユニットを分解しないでください。ユーザーが修理可能な部品はありません。定期的に取り付け金具を点検してください。

CB:LIFT-A-SYST® カウンターバランスヒンジ(内部取付)

重いパネルや蓋の重量感を軽減することで安全性や人間工学的な使いやすさを向上するサウスコの新し LIFT-A-SYST® カウンターバランスヒンジ

  • パネルの重量を相殺し、パネルの動きを制御
  • 軽々とパネルを引き上げ&パネル位置決め
  • 安全性と人間工学的な使いやすさを向上
  • エンクロージャ内部に取り付け可能なコンパクトな形状
  • 高い使用可能サイクル数で長期使用&コスト低減に寄与
  • 高い耐振動性で、過酷環境用途に対応
  • 耐腐食性設計で、高温&低温環境に対応
  • 安定したパフォーマンス&メンテナンス不要
   
  • 開閉操作をカスタマイズ可能な調整機能
  • さまざまなトルク範囲に合わせた製品展開
  • 規定のトルク範囲内で調整が可能

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

CB:LIFT-A-SYST® カウンターバランスヒンジ(内部取付)

表示方法 表 リスト

19 注文

降順
件