埋め込みヒンジ

当社の埋め込みヒンジは、突出の無いまたはほぼ無い表面が望ましいアプリケーションに対するスリムで見た目の控えめなヒンジソリューションを提供します。これらのヒンジは、材料に埋め込まれるか収められるように設計されており、信頼性の高い回転機能を提供しながら、きれいで途切れのない外観を作り出します。キャビネットや家具からエンクロージャやアクセスパネルまで、当社の埋め込みヒンジは、さまざまな用途に対して美学と機能性を組み合わせています。

埋め込みヒンジ

主要特点:

  • 埋入式设计:凹槽安装使其具有流线型、几乎看不见的外观。
  • 耐用材料:采用坚固的金属材料,如钢或黄铜,以确保长期可靠性。
  • 多样选择:提供多种铰链类型和尺寸,以适应不同的应用场景。

主要优势:

  • 现代美学:通过最小化可见硬件,保持干净、无缝的表面。
  • 可靠功能:确保门、面板和盖的平稳、一致的旋转。
  • 空间效率:最小化铰链突出,优化可用空间。
  • 应用领域:我们的嵌入式铰链广泛应用于各种场合,包括家具、机柜、电子产品、海洋和交通运输、医疗设备、零售展示、建筑和设计等。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

埋め込みヒンジ

表示方法 表 リスト

648の商品1-40

降順
件