ST:トルクカートリッジ埋め込みヒンジ

ユーザーは、一定のトルクカートリッジを用いて、ドア、表示スクリーン、その他の部品の配置が簡単にでき、完全に開いた位置から完全に閉じた位置、さらにはその中間位置と、どんな希望角度にもしっかり固定できます。カートリッジは、成形アッセンブリに一定トルク機能を統合する必要がある場所での用途向けに特別に設計されています。ST-8Pと大型のST-11Pは、美しさを強化するため、ヒンジを封入し隠す外側を被覆した設計を採用しています。両カートリッジの小口径により、設計者は、カートリッジ使用の際にナットやボルトではなかなか
ST:トルクカートリッジ埋め込みヒンジ
ST-8PとST-11Pは、一貫した結果で、カスタマイズ可能な有効性が確認されたソリューションです。射出成形の特別な取りつけ条件により、大量生産用途や新デザイン、デザインを一新する際に特に実用的な機構となります。
  • 射出成形製品に一定トルク機能を簡単に統合 外側を被覆した設計で総生産費を削減、美しさを強化 製品寿命が長く、信頼性が保証され、メンテナンス費用を削減できます 使いやすさと設計の柔軟性のためのスリムな口径 多くの用途のニーズを叶えるカスタマイズ可能なトルク 幅広い条件に適応できる2つのサイズをご用意
  • 幅広い荷重やトルク定格に適合するさまざまなサイズのオプション 両方向に注がれる操作の力を制御するために対称および非対称のいずれかのトルクを指定できます その他のトルクレンジ、色、仕上げについては、サウスコにお問い合わせください
  • 位置決めトルク:0.35 kg・cm(0.3インチ・フィートポンド)~50.7kg・cm(44インチ・フィートポンド) 最大使用荷重:200N(45フィートポンド)~1,000N(225フィートポンド) サイクル性能:静的トルクの仕様の+20%内で最大20,000サイクル

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

ST:トルクカートリッジ埋め込みヒンジ

表示方法 表 リスト

28 注文

降順
件