フラッシュ/薄型ハンドル&引手

当社のフラッシュ/ロープロファイルハンドル&プルは、最小限のプロファイルと目立たないデザインが重要なアプリケーションに対する、洗練された、見た目が控えめでありつつも機能的なハードウェアソリューションを提供します。これらのハンドルとプルは表面とシームレスに調和し、クリーンでごちゃごちゃしない外観を保ちながら、簡単にアクセスできます。キャビネットやエンクロージャ、引き出しやアクセスパネルから、当社のフラッシュ/ロープロファイルハンドル&プルは、さまざまな用途に対して形と機能を組み合わせています。

フラッシュ/薄型ハンドル&引手

主要特点:

  • 平滑、低调设计:最大程度减少表面凸起,呈现出平滑、流线型的完美效果。
  • 多种风格和材料:提供铝制、不锈钢和塑料材质的嵌入式、边缘式和拉手式选项。
  • 高耐用性:采用优质材料制成,确保在苛刻环境中长时间使用。

主要优势:

  • 现代美学:通过隐藏硬件,保持表面整洁、无杂乱。
  • 增强安全性:低调设计减少卡住和意外接触的可能性。
  • 空间优化:适用于硬件凸出不实用的狭窄区域。
  • 应用领域:我们的埋入式拉手和手柄适用于各种应用,包括橱柜、机柜、抽屉、访问面板、医疗设备、交通工具和零售展示。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

フラッシュ/薄型ハンドル&引手

表示方法 表 リスト

564の商品1-40

降順
  1. MP-07-313-11

    Latch

件