P2:ロック付きフラッシュプルとロックなしバージョン

P2フラッシュプルの設計は、ドアやパネルの表面を最小限にフラットにします。裏面にオフセットされたことにより十分なグリップのスペースを確保し、パネルの持ち上げや取り外しも容易にできます。P2フラッシュプルは単一のパネル穴に表面からはめ込むだけで取り付けられる内蔵タブを特徴としてますので、取り付け金具などが不要で取り付け時間と作業を軽減します。
P2:ロック付きフラッシュプルとロックなしバージョン
パネルに簡単にはめ込むだけで、爪によりしっかりと固定ができるスナップインタイプです
  • 単一穴のパネル穴
  • 取り付け工具が不要のスナップイン方式の取り付け
  • シンプルな設計で、パネルの持ち上げや取り外しが容易
  • 信頼性の高いロックの内蔵でセキュリティを強化(ロック付き)
  • 他の用途のサウスコ製ロックと簡単に統合(ロッカ付き)
  • ロックなしタイプは87.5 mm 幅と132 mm 幅の2サイズを提供
  • 1 mm から2.5 mm のパネル厚さに対応する製品を選択
  • 左ロック仕様と右ロック仕様
  • ご依頼によりカスタムキーも可能(ロック付き)
  • ABS樹脂
  • 難燃グレード:UL94-HB及びUL94-V0

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

P2:ロック付きフラッシュプルとロックなしバージョン

表示方法 表 リスト

48の商品1-40

降順
ページ
件