ファスナー
-
脱落防止ねじ
- 金物の落下や紛失から繊細な電子製 品を保護
- あらゆる用途に対応する幅広い治具 用ねじ穴、ねじ径と取付オプション
- 簡単な取付を可能にするばね式エジ ェクト機構や自動位置合わせフロート
-
DZUS®(ズース)クオーターターンファスナ
- 90°回転で迅速に締結・開放
- 脱落防止構造で、使いやすく金物の紛失を防止
- 繰り返し使用に耐える高強度かつ安定した締付性能
-
クイックアクセスファスナー
- ヒンジ付および取外し式パネル をすばやく取付/取外し
- スルーホールまたはブラインド ホール対応
- スライドパネルの位置決め
-
リベット
- 幅広い材料&サイズ要件に対応するリベット径6種および長さ各種
- 幅広い用途環境や強度要件に合わせた材料、サイズ各種
- 一般的なマンドレル式リベットと異なり穴が無いため、取付後クリーンな表面
-
インジェクト/エジェクト機構
- 電子モジュール部品の挿入、取出し、ロックをさらに使いやすく
- 業界標準の堅牢性と活線挿抜に対応
- 主要なコネクタピン密度に対応する幅広い製品展開
ラッチ - FAQ
ファスナーとは?
ファスナーは、2つ以上の物体を機械的に結合または固定する金具です。機械世界の「接着剤」と考えてください。接着剤の代わりに、物理的な力で物体を固定します。形状、サイズ、材質は多種多様で、それぞれが特定の用途や荷重要件に合わせて設計されています。自動車の組み立てから電子機器の組み立てに至るまで、あらゆるものに欠かせないものです。
どのようなファスナーがありますか?
ファスナーには、ネジ、ボルト、リベットなどの伝統的なオプションから、キャプティブスクリュー、クォーターターン、インジェクト/エジェクト機構などの特殊なハードウェアまで、さまざまな種類があります。ファスナーの各タイプは、特定のニーズに対応し、材料、サイズ、デザインが異なる、あらゆる作業に対応するものがあります。
自分のプロジェクトに適したファスナーを選ぶには?
適切なファスナーの選択は、いくつかの重要な要因によって決まります:
材料の互換性: : 材料の適合性:腐食や損傷を防ぐため、ファスナーの材料が接合する材料に適合していることを確認します。
荷重要件: ファスナーが負担する重量と応力を考慮します。十分な強度とせん断耐性を持つファスナーを選択します。
使用環境: 温度、湿度、化学物質や振動への暴露を考慮する。屋外や過酷な環境には耐腐食性のファスナーを選びます。
アクセス性:ジョイントの両側にアクセスする必要があるかどうかを判断します。ブラインドファスナーは、アクセスが制限されている場合に使用されます。
組み立てと分解:ジョイントが永久的なもの(リベット)である必要があるか、簡単に分解できるもの(1/4回転/キャプティブスクリュー)である必要があるかを決定します。
サイズとねじ山: プロジェクトに適した直径、長さ、ねじの種類を選びます。
ヘッドスタイル: お使いの工具と互換性があり、望ましい美観を提供するヘッドスタイルを選択します。
コスト: 性能要件と予算制約のバランスをとります。
どこでファスナーを購入できますか?
サウスコでは、多様な産業用途、内装、外装向けに設計された信頼性が高く高品質なファスナーを幅広く取り揃えています。当社の製品ラインナップには以下のものが含まれます:
セキュアな接続:強固で長持ちする固定を実現するための設計。
多様なラインナップ: 標準タイプからクイックアクセスオプションまで、さまざまな素材とサイズをご用意。
耐久性に優れる: 過酷な環境下でも耐えられるように設計。
便利な購入方法: 当社ウェブサイトまたはグローバルな販売代理店ネットワークを通じて、手軽に購入可能です。
豊富なカタログからプロジェクトに最適なファスナーを探したり、専門のサポートチームまでお問い合わせください。