The store will not work correctly when cookies are disabled.
P2-412-19
ロック付きフラッシュプルとロックなしバージョン, , スナップイン, UL94-HB, ABSプラスチック, 黒
製品仕様
| 材質 |
ABSプラスチック |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| ロックオプション |
キーロック(ロックプラグ別売) |
| 取りつけ |
スナップイン |
| 外側のパネル厚さ |
1.00 |
| 最大外側パネル厚 |
1.40 |
| 操作 |
時計回りでラッチ/ロック |
| サイズ・シリーズ |
ロック対応 |
| ULリスト |
UL94-HB |
| 製品 |
P2 - ポケット取手(ロックあり/なし) |
P2フラッシュプルの設計は、ドアやパネルの表面を最小限にフラットにします。裏面にオフセットされたことにより十分なグリップのスペースを確保し、パネルの持ち上げや取り外しも容易にできます。P2フラッシュプルは単一のパネル穴に表面からはめ込むだけで取り付けられる内蔵タブを特徴としてますので、取り付け金具などが不要で取り付け時間と作業を軽減します。
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
2026-11-16
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|