P2-441-29

ロック付きフラッシュプルとロックなしバージョン, , スナップイン, UL94-VO, ABSプラスチック, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 ABSプラスチック
色 黒
アクセス制限 六角/マイナス
ロックオプション キーロック(ロックプラグ別売)
取りつけ スナップイン
外側のパネル厚さ 2.10
最大外側パネル厚 2.50
回転 タイプB - 反時計回りでラッチ
サイズ・シリーズ ロック対応
ULリスト UL94-V0
製品 P2 - ポケット取手(ロックあり/なし)
P2フラッシュプルの設計は、ドアやパネルの表面を最小限にフラットにします。裏面にオフセットされたことにより十分なグリップのスペースを確保し、パネルの持ち上げや取り外しも容易にできます。P2フラッシュプルは単一のパネル穴に表面からはめ込むだけで取り付けられる内蔵タブを特徴としてますので、取り付け金具などが不要で取り付け時間と作業を軽減します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。