P1-DHRSS-120

ポケット取手, 最大ドア厚 3 mm, ねじ取付, ステンレス鋼, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 電解研磨
色 光沢
製品 P1 - ポケット取手
丈夫でスタイリッシュじな埋込み型引き手は、重厚なドアまたは引き出しへの適用に便利なグリップを備えています。ツーピースの埋込みカップ設計は、ドアパネルを挟み、パネル正面からの突出を最小限に抑えた状態で、手のひら全体を使い、指先だけではなく第二関節まで使って握ることができるよう十分な空間を提供します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。