P1:フラッシュ引手

丈夫でスタイリッシュじな埋込み型引き手は、重厚なドアまたは引き出しへの適用に便利なグリップを備えています。ツーピースの埋込みカップ設計は、ドアパネルを挟み、パネル正面からの突出を最小限に抑えた状態で、手のひら全体を使い、指先だけではなく第二関節まで使って握ることができるよう十分な空間を提供します。
P1:フラッシュ引手
黒色のABS製のボディで、フラットなデザインと十分なグリップを提供します。
  • 単穴取りつけで取りつけが簡単:フラッシュ前面はパネルを通じてスライドし、カップは後ろ側から取付けタッピンねじで取りつけられます ドアや引き出しをつり上げたり、引いたり、スライドしたり、押したりに使用できます 引き手へのつり上げ荷重は直接パネル端にかかります
  • UL94-V0バージョンもご利用いただけます。
  • 動作温度範囲:-50℃~60℃(-60ºF~140ºF)
  • 厚さ1mm(0.04インチ)から最大6.3mm(0.25インチ)までのパネルに対応する多数モデル つり上げたり、引いたりする用途での最大使用荷重は1,300N(300ポンド)です

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

P1:フラッシュ引手

表示方法 表 リスト

10 注文

降順
件