The store will not work correctly when cookies are disabled.
P1-37
フラッシュ引手, , スクリューによる据えつけ, UL94-VO, ABSプラスチック, 黒
製品仕様
| 材質 |
ABSプラスチック |
| 色 |
黒 |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| ULリスト |
UL94-V0 |
| 製品 |
P1 - ポケット取手 |
丈夫でスタイリッシュじな埋込み型引き手は、重厚なドアまたは引き出しへの適用に便利なグリップを備えています。ツーピースの埋込みカップ設計は、ドアパネルを挟み、パネル正面からの突出を最小限に抑えた状態で、手のひら全体を使い、指先だけではなく第二関節まで使って握ることができるよう十分な空間を提供します。
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
182
|
2026-11-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
30
|
2026-11-19
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
9
|
2026-11-16
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
5
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|