The store will not work correctly when cookies are disabled.
67-12
表面に露出しない引手, Sサイズ, , 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| ねじサイズ |
タッピンねじ |
| 取りつけ |
ねじ取付 |
| シリーズ |
10シリーズ |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
67 - 内蔵式引手 |
表面に露出しないサウスコ67コンシールタイププルハンドルシリーズの特徴は物にひっかからないフラッシュ(薄型)取付けで、スタイルや美しさが求められる用途にあったデザインとなっています。使用していない時には、ハンドルはハウジングの中に収納され、ボタン操作で外側に回転させると,使い易いグリップとしてドアやパネルを開閉できます。
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
2
|
2026-11-04
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|