ST-8P-40RA-50

一定トルク埋め込みヒンジ, 非対称, 0.271 N⋅m, 0.451 N⋅m, Mold-in, アルミ合金, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミ合金
色 黒
順回転トルク 0.27
逆回転トルク(Nm) 0.45
トルクタイプ 非対称
取りつけ Mold-in
シリーズ コンスタント(定)トルク
カウンターバランス いいえ
製品 ST:トルクカートリッジ埋め込みヒンジ
ユーザーは、一定のトルクカートリッジを用いて、ドア、表示スクリーン、その他の部品の配置が簡単にでき、完全に開いた位置から完全に閉じた位置、さらにはその中間位置と、どんな希望角度にもしっかり固定できます。カートリッジは、成形アッセンブリに一定トルク機能を統合する必要がある場所での用途向けに特別に設計されています。ST-8Pと大型のST-11Pは、美しさを強化するため、ヒンジを封入し隠す外側を被覆した設計を採用しています。両カートリッジの小口径により、設計者は、カートリッジ使用の際にナットやボルトではなかなか

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。