The store will not work correctly when cookies are disabled.
ST-12A-280SA-33
一定トルク埋め込みヒンジ, 左右対称, 3.163 N⋅m, 3.163 N⋅m, リベット/ スクリュー, 亜鉛合金, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
無処理 |
| 順回転トルク |
3.16 |
| 逆回転トルク(Nm) |
3.16 |
| トルクタイプ |
左右対称 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| シリーズ |
コンスタント(定)トルク |
| カウンターバランス |
いいえ |
| 製品 |
ST - トルクヒンジ(埋込型、定トルク) |
小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。
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
26
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
25
|
2026-11-12
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
20
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|