AH-2E:180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジ

統合摩擦技術を組み込んだサウスコの AH 180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジ シリーズ製品は、テーブル板やパネルを開閉途中のあらゆる角度でしっかりと固定することで、板の落下を防ぎます。フラッシュ(平面)取付設計を採用し、また小型であることから狭小スペースに取付可能なAH 180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジは、テーブル板を浮くことなくフラットに二つ折りし、収納することができます。
AH-2E:180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジ

繰り返し使用で高品質のパフォーマンスを発揮するAH 180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジは、従来のトルクフリーヒンジやダンパーなどの補助金具を代替し、機能性をアップグレードします。

  • 統合摩擦技術により、折りたたみテーブルの制御性を向上
  • 折りたたみテーブルの板を、開閉範囲180度のあらゆる位置で保持
  • 手や指の巻き込みを防止するフラッシュ(平面)取付設計を採用
  • 信頼性パフォーマンス&メンテナンス不要
  • ほとんどの用途で、ニーズに合わせてトルクをカスタマイズ可能
  • 最終製品の意匠性を損なわない、小型&省スペース設計
  • 堅牢な設計で、高強度とパフォーマンス性を実現
  • 長期サイクル寿命による信頼性に加え、メンテナンスコストを低減
  • 最終製品の外観デザインにマッチする仕上げ各種
  • カスタム仕様も対応可:パネル厚、トルク、仕上げなど
  • パネル厚20mm 以上用途向け
  • 位置決めトルク:トルクフリーから2.7N・m (24in.lb)まで各種
  • ヒンジあたりの最大耐荷重 500N@100mm
  • 仕様静的トルク20%以内の稼働で、最大20,000 サイクルまで性能を保持

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

AH-2E:180度フラット コンスタント(定)トルクヒンジ

表示方法 表 リスト

19 注文

降順
件