G7:双安定埋め込みヒンジ

ヒンジで連結された部品により、2箇所の固定位置のうち1箇所を180度引き離す目に見えない、双安定の機能を提供します。小型のアクセスドアやカバー向けに特別に設計された「フリップスタイル」の使いごこちを備えたG7は、素早く、費用効率が高く、さらに使い勝手のよい方法で小型の成型プラスチック用途に信頼できるドアの位置決めを統合することを可能にします。コンパクトで試験済みのソリューションは、メンテナンス用のダウンタイムの削減、 アプリケーション寿命を上回る見込みのある実績ある性能を示します。
G7:双安定埋め込みヒンジ
G7は、一貫した結果で、カスタマイズ可能な有効性が確認されたソリューションです。射出成形の特別な取りつけ条件により、大量生産や新デザイン、デザインを一新する際に特に実用的な機構となります。
  • フリップオープン/フリップクローズ(ポンと開き/ポンと閉じる)機能は、エンドユーザーに本能的な操作を提供 製品設計に実績ある双安定の機能をスピーディーに追加する方法 コンパクトなカートリッジ設計により簡単に設計と取りつけができます メカニズムの寿命が長く、サービスまたはメンテナンスの必要性がなくなります スムーズな操作により、製品の外観やイメージを向上
  • カスタマイズされたホールディングトルク 持つ位置をさまざまに調整できる 停止角度を指定できる機能
  • 最大位置決めトルク:0.035N(0.3インチ・フィートポンド) 最小サイクル性能:標準トルクの仕様の±20%内で20,000サイクル

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

G7:双安定埋め込みヒンジ

表示方法 表 リスト

1 注文

降順
件