G7-6A-3P-1

戻り止めヒンジ, 双安定, スナップイン, 0.030 N⋅m, 0.030 N⋅m, アセタル共重合体, ナチュラル, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 アセタール共重合体
仕上げ 無処理
色 黒
順回転トルク 0.03
逆回転トルク(Nm) 0.03
取りつけ スナップイン
シリーズ 双安定
製品 G7 - トルクヒンジ(埋込型、双安定)
ヒンジで連結された部品により、2箇所の固定位置のうち1箇所を180度引き離す目に見えない、双安定の機能を提供します。小型のアクセスドアやカバー向けに特別に設計された「フリップスタイル」の使いごこちを備えたG7は、素早く、費用効率が高く、さらに使い勝手のよい方法で小型の成型プラスチック用途に信頼できるドアの位置決めを統合することを可能にします。コンパクトで試験済みのソリューションは、メンテナンス用のダウンタイムの削減、 アプリケーション寿命を上回る見込みのある実績ある性能を示します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。