The store will not work correctly when cookies are disabled.
ST-10E-120SG-33
恒定扭矩嵌入式铰链, 左右対称, 1.355 N⋅m, 1.355 N⋅m, リベット/ スクリュー, 亜鉛合金, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
無処理 |
| 順回転トルク |
1.36 |
| 逆回転トルク(Nm) |
1.36 |
| トルクタイプ |
左右対称 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| シリーズ |
コンスタント(定)トルク |
| カウンターバランス |
いいえ |
| 製品 |
ST - トルクヒンジ(埋込型、定トルク) |
小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。
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
43
|
2026-10-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
6
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
4
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|