The store will not work correctly when cookies are disabled.
ST-5A-30S-33
一定トルク埋め込みヒンジ, 左右対称, 0.339 N⋅m, 0.339 N⋅m, プレスイン, 亜鉛合金, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
無処理 |
| 順回転トルク |
0.34 |
| 逆回転トルク(Nm) |
0.34 |
| トルクタイプ |
左右対称 |
| 取りつけ |
プレスイン |
| シリーズ |
コンスタント(定)トルク |
| カウンターバランス |
いいえ |
| 製品 |
ST - トルクヒンジ(埋込型、定トルク) |
小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
130
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
25
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
16
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|