The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
恒定扭矩嵌入式铰链, 左右対称, 2.259 N⋅m, 2.259 N⋅m, リベット/ スクリュー, 亜鉛合金, ナチュラル
ST-10A-200SB-33
恒定扭矩嵌入式铰链, 左右対称, 2.259 N⋅m, 2.259 N⋅m, リベット/ スクリュー, 亜鉛合金, ナチュラル
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
無処理 |
色 |
無処理 |
順回転トルク |
2.26 |
逆回転トルク(Nm) |
2.26 |
トルクタイプ |
左右対称 |
取りつけ |
リベット/ねじ |
シリーズ |
コンスタント(定)トルク |
カウンターバランス |
いいえ |
製品 |
ST - トルクヒンジ(埋込型、定トルク) |
小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1
|
2024-07-11
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
1
|
2024-07-03
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|