ST-12C-200RA1-33

一定トルク埋め込みヒンジ, 非対称, 1.355 N⋅m, 2.259 N⋅m, リベット/ スクリュー, 亜鉛合金, ナチュラル

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
色 無処理
順回転トルク 1.36
逆回転トルク(Nm) 2.26
トルクタイプ 非対称
取りつけ リベット/ねじ
シリーズ コンスタント(定)トルク
カウンターバランス はい
製品 ST:平衡埋め込みヒンジ
平衡式位地コントロールヒンジは幅広いトルク値に対応し、特に重い物体を置く場合に向いています。ドアステイ、調整は不要で、最小スペースにも合い、製品デザインに容易に溶け込みます。一定トルク技術により、パネルは全可動域にわたって希望位地に常にしっかりと保たれます

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。