ST:トルクヒンジ(埋込型、カウンターバランス)

平衡式位地コントロールヒンジは幅広いトルク値に対応し、特に重い物体を置く場合に向いています。ドアステイ、調整は不要で、最小スペースにも合い、製品デザインに容易に溶け込みます。一定トルク技術により、パネルは全可動域にわたって希望位地に常にしっかりと保たれます
ST:トルクヒンジ(埋込型、カウンターバランス)
全金属製のSTシリーズヒンジは、コンパクトなパッケージでありながら頑丈で高トルク性能を長く持続。平衡式位置決めヒンジはリフトを助けるため、ユーザーの押す力は少なくてすみ、デザイナーは、パネルやスクリーンの開閉に必要なユーザーの力をコントロールできます。
  • 信頼できる位置決めトルクにより、機械的な補助サポートが不要 一定トルクの設計は、通常の温度変化の影響を受けず、メンテナンスまたは調整なしで一貫した性能を維持 成形製品のハウジングにヒンジを統合し、工業デザイン性をアップできます
  • 用途要求に適合するさまざまな範囲のトルク値 さまざまな取りつけと可動域のオプション 用途要求に合わせてカスタマイズ可能
  • 最小サイクル性能は、静的トルクの仕様の±20%で20,000サイクル 耐久性のある亜鉛合金製ハウジングに加え、硬化スティール製シャフト、ピン、トルク要素は長期信頼性を向上

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

ST:トルクヒンジ(埋込型、カウンターバランス)

表示方法 表 リスト

16 注文

降順
件