The store will not work correctly when cookies are disabled.
ST-12C-440RB1-33
一定トルク埋め込みヒンジ, 非対称, 2.982 N⋅m, 4.971 N⋅m, リベット/ スクリュー, 亜鉛合金, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 色 |
無処理 |
| 順回転トルク |
2.98 |
| 逆回転トルク(Nm) |
4.97 |
| トルクタイプ |
非対称 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| シリーズ |
コンスタント(定)トルク |
| カウンターバランス |
はい |
| 製品 |
ST:平衡埋め込みヒンジ |
平衡式位地コントロールヒンジは幅広いトルク値に対応し、特に重い物体を置く場合に向いています。ドアステイ、調整は不要で、最小スペースにも合い、製品デザインに容易に溶け込みます。一定トルク技術により、パネルは全可動域にわたって希望位地に常にしっかりと保たれます
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
2026-11-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|