AV:ダブル延長アーム(Dシリーズ)

サウスコ・デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ)は頑丈で安定したソリューションを必要とする現場で、アームが効果的に機能する統合位置決め機構を備えています。ユーザフレンドリーな位置調整ができるコンスタントトルクにはチルト、スイベル、スイングアウト式調節機能がついています。さらにアームは接触、振動、重荷重にも持ち堪えます。

AV:ダブル延長アーム(Dシリーズ)

デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ)の使用で、より厳しい環境下でもディスプレイの位置決めを簡単かつ確実に実現します。Dシリーズは完全設定されているため取り付け時間を大幅に短縮、そしてユーザに合った的確な操作力を実現できるカスタマイズも可能です。

  • アームの長さが延長、デュアルアームアセンブリで延長範囲がさらに拡大
  • 統合位置決め機構で制御された操作感を実現
  • 信頼できるサービスで通常の調節やメインテナンスは不要
  • ケーブル格納カバーを備え、すっきりとした外観
  • 取り付け時間を最小限に短縮・長サイクル寿命
  • 最大18kgまでのディスプレイの重量に対応
  • 長さは多種(カスタマイズも可能)
  • 色は2色(カスタマイズも可能)
  • 取りつけは(カスタマイズも可能)
  • 最適重量範囲 1 kgから 18 kg
  • VESA MIS-D、100、 C 適合

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

AV:ダブル延長アーム(Dシリーズ)

表示方法 表 リスト

90の商品1-40

降順
  1. AV-D32-46D162-76

    Latch

  2. AV-D32-46D141-50

    Latch

  3. AV-D32-46D142-50

    Latch

  4. AV-D40-65D163-50

    Latch

  5. AV-D40-65D174-50

    Latch

  6. AV-D40-65D164-50

    Latch

  7. AV-D40-65D164-76

    Latch

  8. AV-D40-50D164-76

    Latch

  9. AV-D32-46D162-50

    Latch

  10. AV-D40-50D161-50

    Latch

ページ
件