AV-D32-46D162-50

Latch

見積のご依頼
製品仕様
Max Display Load 10.00
材質 アルミ合金
色 黒
ロックオプション ロックなし
据えつけのスタイル ポール取付
シリーズ AV-D32
製品 AV-デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ)
Mounting Plate VESA取付用プレート付

サウスコ・デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ)は頑丈で安定したソリューションを必要とする現場で、アームが効果的に機能する統合位置決め機構を備えています。ユーザフレンドリーな位置調整ができるコンスタントトルクにはチルト、スイベル、スイングアウト式調節機能がついています。さらにアームは接触、振動、重荷重にも持ち堪えます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。