The store will not work correctly when cookies are disabled.
AV-D32-46D111-50
チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ), チルトそしてスイベル, ダブルアーム, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| Max Display Load |
7.00 |
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| ロックオプション |
ロックなし |
| 画面の動き |
チルト&スイベル、ダブルアーム |
| 据えつけのスタイル |
壁面取付、裏止め、配線孔あり |
| シリーズ |
AV-D32 |
| チルトトルク-順回転 (Nm) |
1.13 |
| チルトトルク-逆回転 (Nm) |
7.90 |
| 長さ |
450.00 |
| 製品 |
AV-デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ) |
サウスコ・デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ)は頑丈で安定したソリューションを必要とする現場で、アームが効果的に機能する統合位置決め機構を備えています。ユーザフレンドリーな位置調整ができるコンスタントトルクにはチルト、スイベル、スイングアウト式調節機能がついています。さらにアームは接触、振動、重荷重にも持ち堪えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
6
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Ocean Accessories
Guildford CT USA
|
4
|
2026-10-27
|
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
|