AV-D40-50D143-76

デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ), Tilt & Swivel, Double Arm, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 白

見積のご依頼
製品仕様
Max Display Load 7.00
材質 アルミ合金
仕上げ 粉体塗装
色 白
ロックオプション ロックなし
画面の動き チルト&スイベル、ダブルアーム
据えつけのスタイル 壁面取付、面付(表止め)
シリーズ AV-D40
チルトトルク-順回転  (Nm) 6.00
チルトトルク-逆回転 (Nm) 8.60
長さ 500.00
製品 AV-デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ)

サウスコ・デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ)は頑丈で安定したソリューションを必要とする現場で、アームが効果的に機能する統合位置決め機構を備えています。ユーザフレンドリーな位置調整ができるコンスタントトルクにはチルト、スイベル、スイングアウト式調節機能がついています。さらにアームは接触、振動、重荷重にも持ち堪えます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。