AV-B30-10K263-76

Monitor Mount, Tilt & Swivel, Pole Mount, Aluminum Alloy, White

見積のご依頼
製品仕様
Max Display Load 14.00
材質 アルミ合金
仕上げ 塗装
色 白
画面の動き チルト&スイベル
据えつけのスタイル ポール取付
シリーズ AV-B30
製品 AV - 調整式モニタアーム(Bシリーズ)
Bシリーズは、モニタ位置を固定もしくは頻繁に変更しない用途向けのシンプルなモニタアーム。付属のツール(治具)で関節部を締め/緩めることで操作力を手動で調整できます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。