The store will not work correctly when cookies are disabled.
AV-D30-15A101-50
チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ), チルト・スイベルスウィングアウトアーム, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| Max Display Load |
7.00 |
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| ロックオプション |
ロックなし |
| 画面の動き |
高さ調整、シングルアーム |
| 据えつけのスタイル |
壁面取付、面付(表止め) |
| シリーズ |
AV-D30 |
| チルトトルク-順回転 (Nm) |
1.13 |
| チルトトルク-逆回転 (Nm) |
7.90 |
| 長さ |
150.00 |
| 製品 |
AV – チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ) |
チルト、スイベル、スイングアーム(A シリーズ)は、頑強で安定したソリューションを必要とする現場で,アームが効果的に機能する一体型 位置 ぎめ機構を備えています。 安定したトルク、ユーザーフレンドリーな位置調整は、完全チルト、スイベル、スイング調整を特徴としています。さらにアームは、接触・振動・重荷重にも持ち堪えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
7
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
5
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
2
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|