F6-DHIM-7020-SS

取り外し可能隠しヒンジ, 隠し組立, ステンレス鋼, 電解研磨

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 電解研磨
色 研磨加工
シリーズ D series
ヒンジのスタイル Corner & Removable Hinge
製品 F6 - 抜差ヒンジ(内部取付)
本シリーズの裏ヒンジの設計は、エンクロージャの正面の魅力的外観を維持する一方で、「陰ながら」耐久性を提供しています。格納式かつ着脱可能なピンの多彩な設計により、本製品ラインは完璧なものとなっています。さらに、この設計により、幅広いサイズや強度の要件にわたり、エンドユーザーのアクセスを簡単にする工具いらずのドア取り外しが可能になります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。