The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ドア取り外し用裏ヒンジ, 5, ステンレススティール,
F6-941-5
ドア取り外し用裏ヒンジ, 5, ステンレススティール,
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 強度等級 |
5.00 |
| 製品 |
F6 - 抜差ヒンジ(内部取付) |
本シリーズの裏ヒンジの設計は、エンクロージャの正面の魅力的外観を維持する一方で、「陰ながら」耐久性を提供しています。格納式かつ着脱可能なピンの多彩な設計により、本製品ラインは完璧なものとなっています。さらに、この設計により、幅広いサイズや強度の要件にわたり、エンドユーザーのアクセスを簡単にする工具いらずのドア取り外しが可能になります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。