マイカート
カートの中には何もありません。
チルト、スイベル、スイングアーム(A シリーズ)は、頑強で安定したソリューションを必要とする現場で,アームが効果的に機能する一体型 位置 ぎめ機構を備えています。 安定したトルク、ユーザーフレンドリーな位置調整は、完全チルト、スイベル、スイング調整を特徴としています。さらにアームは、接触・振動・重荷重にも持ち堪えます。
チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ)は、通常の用途だけでなく厳しい環境下でも,ディプレイの位置ぎめが可能です。精密に設計された結合部により、調整のため頻繁に締めたり緩めたりする必要がなく,ディスプレイのズレを妨げ確実に固定します。面倒な配線作業はなく,一体型ケーブル格納カバーによりすっきりとした外観を備えています。