AV-D32-23A123-76

チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ), チルト・スイベルスウィングアウトアーム, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 白

見積のご依頼
製品仕様
Max Display Load 7.00
材質 アルミ合金
仕上げ 粉体塗装
色 白
ロックオプション ロックなし
画面の動き 高さ調整、シングルアーム
据えつけのスタイル 台上取付、裏止め
シリーズ AV-D32
チルトトルク-順回転  (Nm) 6.00
チルトトルク-逆回転 (Nm) 8.60
長さ 225.00
製品 AV – チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ)

チルト、スイベル、スイングアーム(A シリーズ)は、頑強で安定したソリューションを必要とする現場で,アームが効果的に機能する一体型 位置 ぎめ機構を備えています。 安定したトルク、ユーザーフレンドリーな位置調整は、完全チルト、スイベル、スイング調整を特徴としています。さらにアームは、接触・振動・重荷重にも持ち堪えます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。