AV-D30-45AC102-50

チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ), チルト・スイベルスウィングアウトアーム, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 黒

見積のご依頼
製品仕様
Max Display Load 10.00
材質 アルミ合金
仕上げ 粉体塗装
色 黒
ロックオプション ロッキング
画面の動き 高さ調整、シングルアーム
据えつけのスタイル 壁面取付、面付(表止め)
シリーズ AV-D30
回転トルク (Nm) 3.40
チルトトルク-順回転  (Nm) 2.26
チルトトルク-逆回転 (Nm) 15.40
長さ 450.00
製品 AV – チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ)

チルト、スイベル、スイングアーム(A シリーズ)は、頑強で安定したソリューションを必要とする現場で,アームが効果的に機能する一体型 位置 ぎめ機構を備えています。 安定したトルク、ユーザーフレンドリーな位置調整は、完全チルト、スイベル、スイング調整を特徴としています。さらにアームは、接触・振動・重荷重にも持ち堪えます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。