The store will not work correctly when cookies are disabled.
AV-C20-K101-20
チルト/スイベル ディスプレイマウント(K シリーズ), チルトスイベル, ガラス充填ナイロン, 黒
製品仕様
| Max Display Load |
3.00 |
| 材質 |
ガラス繊維強化ナイロン, ステンレス鋼 |
| 色 |
黒 |
| 画面の動き |
チルト&スイベル |
| チルトトルク-順回転 (Nm) |
2.26 |
| 製品 |
AV - チルト/スイベル ディスプレイマウント(K シリーズ) |
AV-D30-7K チルト/スイベルディスプレイマウント(Kシリーズ)は、他に類を見ないチルト/スイベル機能を提供し、最小限の操作力で様々な角度に傾けることが可能です。マウントを固定する精密に設計された結合部により、ディスプレイのズレを防ぎ、確実な位置ぎめを実現します。いったん位置が決まれば締めたり緩めたりする必要はありません。長期使用を実現する安定した動作が検査により実証されています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
54
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
19
|
2026-10-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
10
|
2026-11-05
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
6
|
2026-11-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
|
1
|
2026-11-06
|
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
|