The store will not work correctly when cookies are disabled.
10-18-706-13
ドライブリベット, ナチュラル, ライナーリベット, アルミ合金,4.8 mm (.188 in)
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
光沢 |
| ヘッドスタイル |
ドライブリベット |
| ピン材 |
アルミ合金 |
| シャンク径 |
4.8 mm |
| 製品 |
10/38 - ドライブリベット |
通り穴と止り穴を利用する用途で、手頃なサウスコドライブリベットを使用し、金属製、木製、石製など多様な材質の高強度で「恒久的な」接合を生み出します。総取りつけ・取り外し費用が手頃で、取り付けと取り外しが簡単なドライブリベットは、現場作業向けに選びやすいものとなっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
13
|
2026-11-12
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|