The store will not work correctly when cookies are disabled.
38-106-12-16
ドライブリベット, ユニバーサルヘッド, 4.8 mm (.188 in), アルミ合金, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
光沢 |
| ヘッドスタイル |
ユニバーサルヘッド |
| ピン材 |
アルミ合金 |
| シャンク径 |
4.8 mm |
| 製品 |
10/38 - ドライブリベット |
通り穴と止り穴を利用する用途で、手頃なサウスコドライブリベットを使用し、金属製、木製、石製など多様な材質の高強度で「恒久的な」接合を生み出します。総取りつけ・取り外し費用が手頃で、取り付けと取り外しが簡単なドライブリベットは、現場作業向けに選びやすいものとなっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
799
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
48
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
42
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|