スライド・トゥ・オープン

当社のスライド式開閉ラッチは、アプリケーションに安全で迅速な閉鎖を提供します。これらの使いやすいラッチは、押して閉じるという簡単な動作とスムーズなスライドメカニズムを組み合わせて、解除するための効率的な操作と信頼性の高い锁定を実現します。キャビネットやエンクロージャ、引き出しやアクセスパネルまで、当社のスライド式開閉ラッチは効率的な解決策とスムーズな機能を提供します。

スライド・トゥ・オープン

主な特長:

  • ワンモーション機能:スライドオープンメカニズムにより、押して閉じることとスムーズなスライドで解除することができ、片手で簡単に使用できます。
  • 信頼性と調整可能なセキュリティ:強力なロック機能を備え、オプションの調整可能なグリップと鍵付きオプションで追加の保護が可能です。
  • 頑丈で柔軟なデザイン:さまざまなスタイル、サイズ、アクチュエータタイプで利用可能で、耐久性のある材料から作られており、多様な取り付けニーズに適しています。

主な利点:

  • 迅速かつ簡単なアクセス:引き出し、パネル、機器ケースなどで頻繁に使用するのに最適です。
  • 一貫したセキュリティ:信頼性のあるロック機構により、誤って開かれることや不正な開閉を防ぎます。
  • 耐久性のあるパフォーマンス:商業施設や厳しい環境での長期使用を考慮して設計されています。
  • 用途:当社のスライドオープンラッチは、エンクロージャやキャビネット、引き出しや収納、アクセスパネル、産業機器、HVACシステム、輸送、小売ディスプレイ、医療機器など、さまざまな用途で使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

スライド・トゥ・オープン

表示方法 表 リスト

44の商品1-40

降順
ページ
件