TL-05-117-52

スライドラッチ, ステンレススティール, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 不動態化処理
色 光沢
製品 TL - Slide Latch
DFCI 品番 8415-03-SS

耐振動性で、ズレを許容しパネルをしっかりと固定するサウスコのスライドラッチ。手動でのシンプルなスライド操作で、パネルの取り外しやメンテナンスを簡単に行うことができます。幅広い用途に合う柔軟なラインアップを取り揃えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。