コンシールド ドローラッチ

当社のコンシールドドローラッチは、セキュリティ性と清潔な美観をユニークに組み合わせています。これらのラッチは、ドア、パネル、または蓋が閉じられているときに完全に見えないように設計されており、信頼性の高い安全な閉鎖を保ちながら、洗練されたミニマリストルックを提供します。高級キャビネットや家具からアクセスパネルやエンクロージャまで、当社の非表示引き出しラッチは、洗練された機能的な取り付けソリューションを提供しています。

コンシールド ドローラッチ

主な特長:

  • 閉じたときに見えない:コンシールド(隠し)ラッチメカニズムがすっきりとした目立たない表面を維持します。
  • 複数のスタイルとメカニズム:さまざまなデザインで利用可能で、さまざまなパネルタイプや使用ニーズに適しています。
  • 耐久性のある構造:強度と長期間のパフォーマンスのために高品質の材料で作られています。
  • 簡単な取り付けと操作:ユーザーにスムーズで静かな操作を提供する、簡単な取り付けと取り付け。

主な利点:

  • 外観の向上:ハードウェアフリーの現代的な外観を維持します。
  • デザインの柔軟性の向上:さまざまな建築や製品デザインに統合しやすいデザイン。
  • 高級感:プレミアム家具やキャビネットの外観と感触を高めます。
  • セキュリティの向上:目立たない不正防止のロックソリューションを提供します。
  • 用途:当社のコンシールドドローラッチは、キャビネット、秘密の収納スペース、エンクロージャ、小売ディスプレイ、建築およびデザイン、カスタムプロジェクト、高級品、および船舶用途で使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

コンシールド ドローラッチ

表示方法 表 リスト

18 注文

降順
  1. R5-0074-17

    Latch

  2. R5-0079-17

    Latch

件