The store will not work correctly when cookies are disabled.
R2-0257-17
パネル締結用鎌錠(ドローラッチ), 背面据えつけ, レセプタクル, スティール, Zinc, Hot-Dip Galvanized
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛、溶融亜鉛めっき |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| 据えつけのスタイル |
背面取付 |
| Style |
リセプタクル |
| タイプ |
Spring |
| 製品 |
R2/R5 - パネル締結用鎌錠(ドローラッチ) |
サウスコのR2およびR5パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、大型のパネルやドア同士を締結する、迅速に取付可能なソリューションです。実績を認められた手早い操作性、堅強さと、コンシールド(外側から見えない)取付を兼ね備えたR2およびR5 パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、パネルやドアを安全に施錠します。パネルの開閉操作は、レンチを約1回転するのみで行うことができ、パネルの施錠、点検時の取り外しや持ち運びも簡単に行うことができます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
2080
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1494
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
250
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
28
|
2026-11-06
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|