R2-0169-17

パネル締結用鎌錠(ドローラッチ), 背面据えつけ, Latch, スティール, Zinc, Hot-Dip Galvanized

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛、溶融亜鉛めっき
色 光沢
アクセス制限 ツール・治具
据えつけのスタイル 背面取付
タイプ Receptacle
製品 R2/R5 - パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)
サウスコのR2およびR5パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、大型のパネルやドア同士を締結する、迅速に取付可能なソリューションです。実績を認められた手早い操作性、堅強さと、コンシールド(外側から見えない)取付を兼ね備えたR2およびR5 パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、パネルやドアを安全に施錠します。パネルの開閉操作は、レンチを約1回転するのみで行うことができ、パネルの施錠、点検時の取り外しや持ち運びも簡単に行うことができます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。