The store will not work correctly when cookies are disabled.
R2-0055-17
パネル締結用鎌錠(ドローラッチ), Mortise Mount, Latch, スティール, Zinc, Hot-Dip Galvanized
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛、溶融亜鉛めっき |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| 据えつけのスタイル |
ほぞ穴取付 |
| タイプ |
Receptacle |
| 製品 |
R2/R5 - パネル締結用鎌錠(ドローラッチ) |
サウスコのR2およびR5パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、大型のパネルやドア同士を締結する、迅速に取付可能なソリューションです。実績を認められた手早い操作性、堅強さと、コンシールド(外側から見えない)取付を兼ね備えたR2およびR5 パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、パネルやドアを安全に施錠します。パネルの開閉操作は、レンチを約1回転するのみで行うことができ、パネルの施錠、点検時の取り外しや持ち運びも簡単に行うことができます。
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
1940
|
2026-11-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Lantec Resources Inc
Manila Philippines
|
1000
|
2026-10-14
|
charlie@lantecresources.com
632.8403.85.12
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
224
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|