The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-10-310-12
スライドラッチ, Sサイズ, 0.680 mm Panel Thickness, 2-2.67 mm グリップ, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 材料グレード |
ABS |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
0.68 |
| 最大外側パネル厚 |
0.84 |
| Grip - Minimum (mm) |
2.41 |
| Grip - Maximum (mm) |
2.67 |
| 外形 |
スタンダード |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 製品 |
A3 - スライドラッチ |
モールドプラスチックスライドラッチはすべて、取付け費用も少なく、取りつけ、操作は簡単で、用途に合わせて各種サイズ、グリップスタイルのラッチ設計をご用意しています。すべてひとつの角穴にスナップイン取りつけができ、開くときは簡単なスライド操作です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
722
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
94
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
2
|
2026-11-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|