A3:スライドラッチ

モールドプラスチックスライドラッチはすべて、取付け費用も少なく、取りつけ、操作は簡単で、用途に合わせて各種サイズ、グリップスタイルのラッチ設計をご用意しています。すべてひとつの角穴にスナップイン取りつけができ、開くときは簡単なスライド操作です。
A3:スライドラッチ
スライドラッチのスタイルとサイズをお選び下さい。モールド成形されたタブは適切なシートメタル用に使用
  • 開くときはラッチをスライド、閉じるときはパネルを押すだけ ラッチをクローズ位置状態に保つためにステンレススティールなどの耐蝕材を使用 スライドラッチのスタイルとサイズはシートメタルの厚さとグリップの許容範囲により決定 統合ロックプラグハウジング付きラッチは、セキュリティの必要に応じてキーロックオプションを選択
  • 指をかけやすくするよう、カップを深くしたラージサイズ(シリーズ99)フラッシュスタイルスライドラッチ ロッキングスタイルラッチは50種類のキーコードが選べます
  • 難燃性:UL94-HBまたはUL94-V0をスタイルにより選択 最大使用荷重は製品のスタイルとサイズにより、25N (5ポンド)~220N (50ポンド)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

A3:スライドラッチ

表示方法 表 リスト

17 注文

降順
件