The store will not work correctly when cookies are disabled.
A3-80-625-12
スライドラッチ, Mサイズ, Panel Thickness, 6.4 mm グリップ, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 材料グレード |
ABS |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
A3 - スライドラッチ |
モールドプラスチックスライドラッチはすべて、取付け費用も少なく、取りつけ、操作は簡単で、用途に合わせて各種サイズ、グリップスタイルのラッチ設計をご用意しています。すべてひとつの角穴にスナップイン取りつけができ、開くときは簡単なスライド操作です。
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
466
|
2026-11-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|